Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774260","name":"PLID d1","price":"447.67","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PLID d1
Numer produktu: 774260
GTIN: 4046548067101
PNOZ, akcesoria, bezpieczna kontrola sieci dwuprzewodowej pod kątemzwarć,
zwarć między stykami i przerw obwodu, sygnał impulsu testującego
dla urządzenia kontrolnego PNOZ e8.1p,
test ręczny ze stykiem 1N/O, test ciągły ze stykiem 1N/Z,
maksymalna długość przewodu 3000 m, wersja z zaciskiem śrubowym.
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€447.67
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PNOZ, akcesoria, bezpieczna kontrola sieci dwuprzewodowej pod kątemzwarć, zwarć między stykami i przerw obwodu, sygnał impulsu testującego dla urządzenia kontrolnego PNOZ e8.1p, test ręczny ze stykiem 1N/O, test ciągły ze stykiem 1N/Z, maksymalna długość przewodu 3000 m, wersja z zaciskiem śrubowym.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Źródło napięcia wewnętrznego | Przez moduł oceny |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura pracy | -30 - 70 °C |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Maks. długość przewodu | 3000 m |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | stałe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 22 - 14 AWG |
| Wysokość | 36 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Głębokość | 12.1 mm |
| Ciężar netto | 10 g |
| Ciężar brutto | 29 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27141990 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067101 |
| Tom | 0.276 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |