닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"774260","name":"PLID d1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PLID d1
제품 번호: 774260
GTIN: 4046548067101
PNOZ, 액세서리, 단락용 2-와이어 라인에 대한 안전 검사,
접점 단락 및 개방 회로, 진단 장치 PNOZ e8.1p에 대한
테스트 펄스 신호 입력, 1N/O 접점에서 수동 테스트,
1N/C에서 연속 테스트, 최대 케이블 길이 3000m,
스크류 단자 포함 버전.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
| 내부 전압원 | 진단 장치 사용 |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 대기 온도 | -30 - 70 °C |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP40 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 최대 케이블 길이 | 3000 m |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
| 터미널 스타일 | 고정 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 22 - 14 AWG |
| 높이 직경 | 36 mm |
| 폭 치수 | 26 mm |
| 깊이 치수 | 12.1 mm |
| 순중량 | 10 g |
| 총중량 | 29 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27141990 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067101 |
| 용량 | 0.276 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |