閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"774260","name":"PLID d1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
実際の製品は異なる場合があります
PLID d1
製品コード: 774260
GTIN: 4046548067101
PNOZ, accesorios, supervisión segura de cortocircuito de un cable de 2
conductores, transmisor de señales de tactos de prueba para dispositivode
evaluación PNOZ e8.1p, test manual con contacto NA 1 n/a,
test permanente con contacto NC 1 n/c, longitud máx. de cable 3000 m,
versión con borne de tornillo.
生産終了品
Unidad
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PNOZ, accesorios, supervisión segura de cortocircuito de un cable de 2 conductores, transmisor de señales de tactos de prueba para dispositivode evaluación PNOZ e8.1p, test manual con contacto NA 1 n/a, test permanente con contacto NC 1 n/c, longitud máx. de cable 3000 m, versión con borne de tornillo.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Fuente de tensión interna | por dispositivo de evaluación |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Longitud de línea máxima | 3000 m |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 22 - 14 AWG |
| Dimensión de altura | 36 mm |
| Dimensión Ancho | 26 mm |
| Dimensión Profundidad | 12.1 mm |
| Peso neto | 10 g |
| Peso bruto | 29 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27141990 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067101 |
| Volumen | 0.276 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |