text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ m ES EtherNet/IP

Productnummer: 772137
GTIN: 4046548069501
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, EtherNet/IP.

Eenheid

Uw prijs

€349.68

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
 
Doel van U1 Versorgung des Moduls  
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 1.2  
Potentiaalscheiding U1 ja  
Doel van UINT1 Versorgung des Moduls  
Bron van interne spanning über Basisgerät  
Spanningstype van UINT1 DC  
Veldbuspoort EtherNet/IP (TM)  
Apparaattype van de veldbus Adapter  
Instelbare overdrachtsnelheden 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Aansluiting veldbus 2 x RJ45  
Galvan. scheid. van de veldbus ja  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen Feldbus und Modul  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Inbouwpositie waager. auf Hutschiene  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 101.4  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 110.4  
Nettogewicht 90  
Brutogewicht 100  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069501  
Volume 0.336  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.23
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.23

Optionele accessoires

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-connector, recht, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-aansluiting, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
€18.96
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€48.88
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 10 sets.
€63.84
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 10 sets.
€63.84

Alternatief

PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, Profibus.
€349.68
PNOZ m ES CANopen
PNOZ m ES CANopen 772134
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, CANopen.
€349.68
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, POWERLINK.
€367.40