關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"772137","name":"PNOZ m ES EtherNet/IP","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ m ES EtherNet/IP
產品料號: 772137
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,現場總線 Fieldbus 模組,
EtherNet/IP。
請留意產品外殼顏色改變是暫時性,並不影響產品功能,
更多資訊請參考 Sales Information – 229402 .
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 模組供電 |
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 1.2 W |
電位隔離 U1 | 是 |
UINT1 的用途 | 模組供電 |
內部電壓源 | 透過基礎主模組 |
UINT1 的電壓類型 | DC |
現場總線接口
現場總線 Fieldbus 介面 | EtherNet/IP (TM) |
現場總線 Fieldbus 裝置類型 | 轉接器 |
可選擇的傳輸速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
連接現場總線 Fieldbus | 2 x RJ45 |
電氣隔離現場總線 Fieldbus | 是 |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 - 60 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
電氣隔離
電位隔離 1 介於 | 現場總線 Fieldbus 和模組 |
電位隔離類型 1 | 功能絕緣 |
機械數據
安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 |
螺絲式端子
彈簧式端子 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 101.4 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 110.4 mm |
淨重 | 90 g |
毛重 | 100 g |
環境
RoHS 合規性 | 是 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548069501 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242208 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001423 |
體積 | 0.336 |