text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ m ES EtherNet/IP

Tuotenumero: 772137
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli, EtherNet/IP.

Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .


Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
U1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1.2  W
Pot. erotus U1 kyllä  
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
Kenttäväyläliitäntä EtherNet/IP (TM)  
Kenttäväylän laitetyyppi Adapter  
Säädettävät siirtonopeudet 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Liitäntä kenttäväylä 2 x RJ45  
galv. erotus kenttäväylästä kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Pot.erotus 1 välillä Kenttäväylä ja moduuli  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Toiminnallinen eristys  
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 101.4  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 110.4  mm
Nettopaino 90  g
Bruttopaino 100  g
 
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548069501  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242208  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001423  
Volume 0.336  
 

Lisävarusteet

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Jousiliittimet, kenttäväylämoduulit PNOZ mm0.xpS:ssä, 10 sarjaa.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Ruuviliittimet, kenttäväylämoduuli PNOZ mm0.xp:ssä, 10 sarja.
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-liitin, suora, IP20, 8-napainen, Cat6a, IDC-liitäntä, AWG 22, kaapelin halkaisija: 5,5-8,5 mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).

Pakolliset varusteet

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Jousiliittimet, kenttäväylämoduulit PNOZ mm0.xpS:ssä, 1 sarja.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Ruuviliittimet, kenttäväylämoduuli PNOZ mm0.xp:ssä, 1 sarja.

Vaihtoehto

PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli, Profibus.
PNOZ m ES CANopen
PNOZ m ES CANopen 772134
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli, CANopen.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli, POWERLINK.