Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772137","name":"PNOZ m ES EtherNet/IP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m ES EtherNet/IP
Número de producto: 772137
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module,
EtherNet/IP.
Please note that the housing colour has changed temporarily. This does not adversely affect functionality.
Further information is available at Sales Information – 229402 .
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1.2 W |
Separación de potencial U1 | sí |
Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
Tipo tensión de UINT1 | DC |
Interfaz de bus de campo
Interface de bus de campo | EtherNet/IP (TM) |
Tipo de disp. del bus de campo | Adaptador |
Velocidades transm. ajustables |
10 Mbit/s
100 Mbits/s |
Conexión bus de campo | 2 x RJ45 |
separ. galvánica bus de campo | sí |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Bus de campo y módulo |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 101.4 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 110.4 mm |
Peso neto | 90 g |
Peso bruto | 100 g |
Medio ambiente
Conformidad RoHS | sí |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069501 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.336 |
Accesorios Opcionales
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Spring-loaded terminals, for fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 10 sets.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Plug-in screw terminal, fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 10 sets.
RJ45 Connector
380401
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 8-pin, Cat6a, IDC connection,AWG
22, cable diameter: 5.5-8.5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connector for connecting the modules on the left-hand side of the
base unit PNOZmulti, yellow/black (10 pieces).
Accesorios Obligatorios
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Spring-loaded terminals, for fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Plug-in screw terminal, fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 1 set.
Alternativa
PNOZ m ES Profibus
772132
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module,
POWERLINK.