text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ m ES EtherNet/IP

Produktnummer: 772137
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul, EtherNet/IP.

Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .


Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.2,605.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Formål med U1 Forsyning af modulet  
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1.2  W
Potentialadskillelse U1 ja  
Formål med UINT1 Forsyning af modulet  
Kilde for intern spænding via basismodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Feltbus-interface EtherNet/IP (TM)  
Feltbussens modultype Adapter  
Indstill. overførselshastigh. 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
Tilslutning feltbus 2 x RJ45  
galvan. Adskillelse af feltbus ja  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Potentialadskillelse 1 mellem Feltbus og modul  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 101.4  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 110.4  mm
Nettovægt 90  g
Bruttovægt 100  g
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548069501  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volumen 0.336  
 

Ekstra tilbehør

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Fjederklemmer, til feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 10 sæt.
Kr.485.00
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Indstikbar skrueklemme, feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 10 sæt.
Kr.485.00
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
Kr.144.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.364.00

Nødvendigt driftstilbehør

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Fjederklemmer, til feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sæt.
Kr.55.00
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Indstikbar skrueklemme, feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sæt.
Kr.55.00

Alternativ

PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul, Profibus.
Kr.2,605.00
PNOZ m ES CANopen
PNOZ m ES CANopen 772134
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul, CANopen.
Kr.2,605.00
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul, POWERLINK.
Kr.2,738.00