Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772137","name":"PNOZ m ES EtherNet/IP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Imagem similar
PNOZ m ES EtherNet/IP
Número do produto: 772137
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo Fieldbus,
EtherNet/IP.
Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .
Unidade
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
UKCA Listado em cULus EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do Modbus |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 1.2 W |
Sep. de potencial U1 | sim |
Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
Tipo de tensão de UINT1 | CC |
Interface Fieldbus
Interface do Fieldbus | EtherNet/IP (TM) |
Tipo equip. barramento campo | Adaptador |
Taxas de transmissão ajustáv. |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Conexão do barramento de campo | 2 x RJ45 |
Desconexão galv. do Fieldbus | sim |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Barram. de campo e mód. |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 101.4 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 110.4 mm |
Peso líquido | 90 g |
Peso bruto | 100 g |
Ambiente
Conformidade RoHS | sim |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069501 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242208 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001423 |
Volume | 0.336 |
Acessórios opcionais
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Terminais de mola, para módulos de fieldbus no PNOZ mm0.xp, 10conjuntos.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Terminal de parafuso conectável, módulos de fieldbus no PNOZ mm0.xp, 10conjuntos.
RJ45 Connector
380401
Conector RJ45, reto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexão IDC, AWG
22, diâmetro do cabo: 5,5 a 8,5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).
Acessórios obrigatórios de operação
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Terminais de mola, para módulos de fieldbus no PNOZ mm0.xp, 1 conjunto.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Terminal de parafuso conectável, módulos de fieldbus no PNOZ mm0.xp, 1conjunto.
Alternativa
PNOZ m ES Profibus
772132
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo Fieldbus,
Profibus.
PNOZ m ES CANopen
772134
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo Fieldbus,
CANopen.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus,
POWERLINK.