Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772137","name":"PNOZ m ES EtherNet/IP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ m ES EtherNet/IP
Kód materiálu: 772137
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulfieldbus,
EtherNet/IP.
Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
Jednotka
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
UKCA cULus Listed EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Napájení modulu |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 1.2 W |
Galv. odpojení U1 | ano |
Účel UINT1 | Napájení modulu |
Zdroj int.napětí | přes základní jednotku |
Druh napětí UINT1 | DC |
Rozhraní Fieldbus
Rozhraní Fieldbus | EtherNet/IP (TM) |
Typ přístroje Fieldbus | Adaptér |
Nastavitelné přenos. rychlosti |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Přípojka Fieldbus | 2 x RJ45 |
Galvan. oddělení od Fieldbus | ano |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | Fieldlbus a modul |
Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 101.4 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 110.4 mm |
Čistá váha | 90 g |
Celková hmotnost | 100 g |
Životní prostředí
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548069501 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001423 |
Svazek | 0.336 |
Volitelné příslušenství
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 10 sad.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 10 sad.
RJ45 Connector
380401
Konektor RJ45, přímý, IP20, 8-pól., Cat6a, přípojka IDC 22, AWG,
průměr kabelu: 5,5 -8,5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně
základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).
Povinné provozní příslušenství
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.
Alternativní
PNOZ m ES Profibus
772132
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulfieldbus,
Profibus.
PNOZ m ES CANopen
772134
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulfieldbus,
CANopen.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulFieldbus,
POWERLINK.