Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"2059.95","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Productnummer: 751909
GTIN: 4046548067569
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals
schakeling mogelijk, uitgangen: 3 M, 1 V, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V
DC, breedte: 17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok en
tijdrelais voor contactuitbreiding in combinatie met
veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen of voor het uitvoeren vaneen veilige
tijdfunctie (o...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€2,059.95
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling mogelijk, uitgangen: 3 M, 1 V, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok en tijdrelais voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen of voor het uitvoeren vaneen veilige tijdfunctie (opkom, afval, wissen), VE = 10 stuks.
Technische data
Milieugegevens
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 1750 g |
| Brutogewicht | 1910 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067569 |
| Volume | 4.375 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 10 |