Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"1984.82","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Numer produktu: 751909
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: możliweokablowanie
1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC,
szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok s... Więcej
Cena
€1,984.82
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: możliweokablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok styków i przekaźnikczasowy do rozszerzenia styków z elementami sterowania bezpieczeństwem lub dla procesu bezpiecznejfunkcji czasowej (zasilenie, rezerwa, impulsowanie), opakowanie jednostkowe = 10 szt.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 1750 g |
Ciężar brutto | 1910 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548067569 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 4.375 |