text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s9 C (10 pcs.)

Номер артикула: 751909
GTIN: 4046548067569
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: можно использовать в одноканальном режиме, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З (t = 0,04-300 с),напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов и реле таймера для расширения контактов компонентов управления защитного реле или для обеспечения работы безопасной функции време...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: можно использовать в одноканальном режиме, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З (t = 0,04-300 с),напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов и реле таймера для расширения контактов компонентов управления защитного реле или для обеспечения работы безопасной функции времени (подача питания, откат, пульсация), в упаковке 10 шт.

 
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вес нетто 1750  g
Вес брутто 1910  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067569  
Объем 4.375  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 10