閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ s9 C (10 pcs.)
製品コード: 751909
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル
配線可能、出力: 3 N/O、1 N/C、(t = 0.04~300秒)、UB = 24 V
DC、幅: 17.5 mmプラグインケージ式端子、
安全関連制御部品に接続する接点増設用または安全
タイマ機能 (電源投入、フォールバック、パルス)処理用の接点ブロックおよび
タイマリレー、PU = 10 点。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成