Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Imagem similar
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Número do produto: 751909
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2
canais possível, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada,(t = 0,04 a 300 s), UB = 24 V
CC,largura: 17,5 mm, terminais com ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais possível, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada,(t = 0,04 a 300 s), UB = 24 V CC,largura: 17,5 mm, terminais com força de mola conectáveis, bloco decontato e relé temporizador para ampliação do contato em conjunto com partes de comando de segurança ou para expiração de uma função temporal segura (aperto, retardo, limpeza), VE = 10 unidades.
Dados técnicos
Dados ambientais
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
Peso líquido | 1750 g |
Peso bruto | 1910 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548067569 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 4.375 |