关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ s9 C (10 pcs.)
产品物料号: 751909
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:可以采用单通道
接线,输出:3 N/O, 1 N/C, (t = 0.04 - 300 s), UB = 24 V
DC,宽度:17.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块和
定时器继电器用于触点扩展,连接到
安全相关控制元件,或用于安全
计时功能(上电,回退,脉冲),涂层版本。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价