Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Número de producto: 751909
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: posibilidadde conexionado
monocanal, salidas: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V
DC, ancho: 17,5 mm, bornes de resorte enchufables, bl... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: posibilidadde conexionado monocanal, salidas: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloque de contactos yrelé de temporización para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativos a la seguridad o para la ejecuciónde una función de temporización segura (conexión, desconexión, por impulsos),VE = 10 unidades.
Datos técnicos
Datos medioambientales
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Datos mecanicos
Peso neto | 1750 g |
Peso bruto | 1910 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548067569 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 4.375 |