Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"402250","name":"PIT m4SEU","price":"289.39","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT m4SEU
Productnummer: 402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Veilige verwerkingseenheid voor
bedrijfsmodusselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale
bedrijfsmodus BA5. Key-ID-interface voor overdracht van het key-ID- van
de transponder-sleutel. Vereiste accessoires: PITreader basis eenheid
[402255] of PITreader S basiseenheid [402256], PITreader key adapter.
Optionele ...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€289.39
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PITmode Safe Evaluation Unit. Veilige verwerkingseenheid voor bedrijfsmodusselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale bedrijfsmodus BA5. Key-ID-interface voor overdracht van het key-ID- van de transponder-sleutel. Vereiste accessoires: PITreader basis eenheid [402255] of PITreader S basiseenheid [402256], PITreader key adapter. Optionele accessoires: stekkerset [402306], PIT oe 4S [402311].
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Type voeding voor U1 | SELV/PELV |
| Apparaatbeveil. (automaat) U1 | 4 A, autom. 24 V DC, kar. B/C |
Ingangen
| Aant. halfgeleideringangen fai | 4 |
| Aant. halfgeleideringangen sta | 3 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
| Galvan. scheiding ingang | nee |
Halfgeleideruitgangen
| Galvan. scheiding HG-uitgangen | nee |
| HGU kortsluitvast | ja |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-20
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Times
| Duur knoppen BM1 .. BM4 | 50 ms ... 5 s |
| Duur knop BM1 service | 5 s ... 10 s |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Afmetingen DIN-rail |
35 x 15 EN 50022
35 x 7,5 EN 50022 |
| Max. kabellengte | 1000 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem steekbaar |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 90.5 |
| Afmeting breedte | 90 |
| Afmeting diepte | 25 |
| Nettogewicht | 83 |
| Brutogewicht | 92 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371243 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088915 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PITreader
402255
PITreader base unit. RFID-authenticatiesysteem. Inhoud:
basiseenheid, stekker [402307]. Vereiste accessoires: PITreader key
adapter.
€313.73
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Set stekkers voor veilige verwerkingseenheid voor bedrijfsmodusselectie:PIT m4SEU
[402250]. Bestaande uit 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. en 1 x 12-
pol. aansluitstrip in veerkrachtuitvoering, kabeluitgang recht.
€21.41