Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402250","name":"PIT m4SEU","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Imagem similar
PIT m4SEU
Número do produto: 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidade de avaliação segura para seleção
do modo de operação. 4 modos de operação BA1 a BA4 e um modo de operação
especial BA5. Interface de identificação da chave para t... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidade de avaliação segura para seleção do modo de operação. 4 modos de operação BA1 a BA4 e um modo de operação especial BA5. Interface de identificação da chave para transmitir o número de identificação da chave do transponder. Acessórios necessários: Unidade básica do PITreader [402255] ou unidade básica do PITreader S [402256], adaptador de chave PITreader. Acessórios opcionais: Conjunto de conectores [402306], PIT oe 4S [402311].
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Tipo fonte alimentação para U1 | SELV/PELV |
Proteção dispos. (aut.) de U1 | 4 A, autom. 24V CC, caract.B/C |
Entradas
Nº. entr. semicond. de seg. | 4 |
Nº. entr. semicond. de convenc | 3 |
Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Sep.galv. desconexão galvânica | não |
Saídas de semicondutores
Sep.galv. das saídas semicond. | não |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-20
60 |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Times
Botão de permanência BA1.. BA4 | 50 ms ... 5 s |
Serviço de botão de perm. BA1 | 5 s ... 10 s |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensões do trilho padrão |
35 x 15 EN 50022
35 x 7,5 EN 50022 |
Comprimento máx. do cabo | 1000 |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola plugável |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 90.5 |
Dimensão de profundidade | 25 |
Dimensão de profundidade | 90 |
Peso líquido | 83 |
Peso bruto | 92 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7A
7C I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
Código EAN | 4046548088915 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371243 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC001029 |
Volume | 0 |
Acessórios obrigatórios de operação
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Conjunto de plugues para dispositivo de avaliação seguro para seleção domodo de operação: PIT m4SEU
[402250]. Composto de 1 x 4 polos, 1 x 5 polos, 1 x 8 polos e 1 x 12
polos fêmea de conector na versão com força de mola, saída de cabo reto.
PITreader
402255
PITreader base unit. Sistema de autenticação RFID. Conteúdo:
unidade de base, conector [402307]. Acessórios necessários: PITreaderkey
adapter.