Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402250","name":"PIT m4SEU","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT m4SEU
Numero dell'articolo: 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unità di controllo di sicurezza per la
selezione della modalità operativa. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e
una modalità operativa speciale MO5. Interfaccia Key ID per... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITmode Safe Evaluation Unit. Unità di controllo di sicurezza per la selezione della modalità operativa. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e una modalità operativa speciale MO5. Interfaccia Key ID per la trasmissione del numero Key ID della chiave a transponder. Accessorio richiesto: PITreader base unit [402255] o PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Accessorio facoltativo: Set di connettori [402306], PIT oe 4S [402311].
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tipo di alimentatore per U1 | SELV/PELV |
Interr.magnetot. disp. tens.U1 | 4 A, int.aut. 24 V DC, car.B/C |
Ingressi
Nr. Ingressi fail-safe | 4 |
Nr. Ingressi standard | 3 |
Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Config. elettrico ingresso | No |
Uscite a semiconduttore
Config. galv. uscite SC | No |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-20
60 |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Tempo az. pulsanti BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
Tempo az.pulsante BA1 service | 5 s ... 10 s |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Dimensioni guide DIN |
35 x 15 EN 50022
35 x 7,5 EN 50022 |
Lunghezza max. conduttore | 1000 |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla estraibile |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 90.5 |
Larghezza | 90 |
Profondità | 25 |
Peso netto | 83 |
Peso lordo | 92 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548088915 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371243 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001029 |
Volume | 0 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Set di connettori per dispositivo di controllo di sicurezza perselezione modalità operativa: PIT m4SEU
[402250]. Composto da 1 x connettore femmina 4 poli, 1 x 5 poli, 1 x 8poli e 1 x 12
poli in versione forza elastica, uscita cavo diritta.
PITreader
402255
PITreader base unit. Sistema di autenticazione RFID. Contenuto:
unità base, connettore [402307]. Accessorio richiesto: PITreader key
adapter.