text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT m4SEU

Número de producto: 402250
PITmode safe evaluation unit. Safe evaluation unit for operating mode selection. 4 operating modes OM1 to OM4 and a special mode OM5. Key ID interface for transferring the Key ID number of the transpo...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PITmode safe evaluation unit. Safe evaluation unit for operating mode selection. 4 operating modes OM1 to OM4 and a special mode OM5. Key ID interface for transferring the Key ID number of the transponder key. Required accessories: PITreader base unit [402255] or PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Optional accessories: Connector set [402306], PIT oe 4S [402311].

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Tipo fuente de alim. para U1 SELV/PELV  
Prot. disp. (automat.) de U1 4 A, autom. 24 V DC, car. B/C  
N.º entr. semicond. Fail-safe 4  
N.º entr. semicond. estándar 3  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Separ. galvánica entrada no  
Separ. galv.sal. por semicond. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Durac. pulsador BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Durac. pulsador BA1 servicio 5 s ... 10 s  
Posición de montaje cualquiera  
Dimensiones guía normalizada 35 x 15 EN 50022  
35 x 7,5 EN 50022  
Longitud de línea máxima 1000  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Borne de conexión Borne de muelle enchufable  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 90.5  
Dimensión Ancho 90  
Dimensión Profundidad 25  
Peso neto 83  
Peso bruto 92  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 32131023  
Código EAN 4046548088915  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371243  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001029  
Volumen 0  
 

Accesorios Obligatorios

PIT m4SEU terminal set spring load
PIT m4SEU terminal set spring load 402306
Connector set for safe evaluation device for operating mode selection:PIT m4SEU [402250]. Comprising 1 x 4-pin, 1 x 5-pin, 1 x 8-pin and 1 x 12- pin female connector strip in spring force version, straight cableoutlet.
PITreader
PITreader 402255
PITreader base unit. RFID authentication system Content: Base unit, connector [402307]. Required accessories: PITreader key adapter.