Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402250","name":"PIT m4SEU","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT m4SEU
Номер артикула: 402250
Безопасный аналитический блок PITmode. Безопасный аналитический блок для
выбора режима работы. 4 режима работы (OM1-OM4) и
особый режим OM5. Интерфейс идентификации ключа для передачиидентификационног... Больше
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
Безопасный аналитический блок PITmode. Безопасный аналитический блок для выбора режима работы. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Интерфейс идентификации ключа для передачиидентификационного номера ключа с транспондером. Обязательные принадлежности: базовый блок PITreader [402255], ключевой адаптер PITreader. Дополнительныепринадлежности: набор разъемов 402306], PIT oe 4S [402311].
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Тип источника питания U1 | БСНН/ЗСНН |
Размыкатель устройства U1 | 4A, авт. 24В п. тока, хар. B/C |
Входы
Кол-во транзис. безопасных вхо | 4 |
Кол-во транзис. стандартных вх | 3 |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Вход с гальванич. развязкой | Нет |
Полупроводниковые выходы
Гальв. разв. П/П выходов | Нет |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура |
-20
60 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Times
Кнопки уст.времени«OM1... OM4» | 50 мс ... 5 c |
Сервисная кнопка времени «OM1» | 5 c... 10 c |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Размеры рейки DIN |
35 x 15 EN 50022
35 x 7,5 EN 50022 |
Макс. длина кабеля | 1000 |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Соединительная клемма | Пружинная клемма, съемная |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 90.5 |
Размер по ширине | 90 |
Размер по глубине | 25 |
Вес нетто | 83 |
Вес брутто | 92 |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548088915 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371243 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001029 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Набор разъемов для безопасного устройства оценки переключателя выборарежима работы PIT m4SEU
[402250]. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 4-контактным, 15-контактным, 1 8-контактным и 1 12-
контактным разъемами в пружинном исполнении, прямой кабельный вывод.
PITreader
402255
Базовый блок PITreader. RFID-система аутентификации Комплектность:
Базовый блок, разъем [402307]. Обязательные принадлежности: Ключевойадаптер
PITreader.