닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"402250","name":"PIT m4SEU","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT m4SEU
제품 번호: 402250
PITmode 안전 평가 유닛. 작동 모드 선택용
안전 평가 유닛. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드
OM5. 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한
키 ID 인터페이스. 필수 액세서리: PITreader 베이스
유닛 [402255] 또는 PITreader S 베이스 유닛 [402256], PITreader 키
어댑터. 옵션 액세서리: 커... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PITmode 안전 평가 유닛. 작동 모드 선택용 안전 평가 유닛. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터페이스. 필수 액세서리: PITreader 베이스 유닛 [402255] 또는 PITreader S 베이스 유닛 [402256], PITreader 키 어댑터. 옵션 액세서리: 커넥터 세트 [402306], PIT oe 4S [402311].
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) |
24
24 |
공급 전압 유형 U1 | DC |
U1용 전원 유형 | SELV/PELV |
장치 회로 차단기 U1 | 4 A, 자동 24 VDC, 특성 B/C |
입구
안전용 반도체 출력 개수 | 4 |
일반용 반도체 출력 개수 | 3 |
0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
입력 DC 전압 | 24 V DC |
갈바닉 절연 입력 | 아니오 |
반도체 출력
반도체 출력 갈바닉 절연 | 아니오 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 |
-20
60 |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
타임스
시간 버튼 OM1 .. OM4 | 50 ms ... 5 s |
시간 버튼 OM1 서비스 | 5 s ~ 10 s |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
DIN 레일 치수 |
35 x 15 EN 50022
35 x 7.5 EN 50022 |
최대 케이블 길이 | 1000 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널, 플러그인 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 90.5 |
폭 치수 | 90 |
깊이 치수 | 25 |
순중량 | 83 |
총중량 | 92 |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
오염물질 비율 % | > 0,1% |
CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN 코드 | 4046548088915 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371243 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC001029 |
용량 | 0 |
필수적 액세서리
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
작동 모드 선택을 위한 안전 진단 장치용 커넥터 세트: PIT m4SEU
[402250]. 1x 4핀, 1x 5핀, 1x 8핀, 1x 12핀 암 커넥터 스트립으로 구성,
스프링 타입, 스트레이트 케이블 소켓.
PITreader
402255
PITreader 베이스 유닛. RFID 인증 시스템, 콘텐츠:
베이스 유닛, 커넥터 [402307]. 필요한 액세서리: PITreader 키
어댑터.