text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT m4SEU

Ürün numarası: 402250
PITmode emniyetli değerlendirme ünitesi. Çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme ünitesi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 veözel OM5 modu. Transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PITmode emniyetli değerlendirme ünitesi. Çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme ünitesi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 veözel OM5 modu. Transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü. Gerekli aksesuarlar: PITreader temel ünite [402255], PITreader anahtar adaptörü. İsteğe bağlı aksesuarlar:Konektör seti [402306], PIT oe 4S [402311].

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
U1 için güç beslemesi tipi SELV/PELV  
Cihaz devre kesicisi U1 4 A, Otom. 24 VDC, Kar.B/C  
Kd korumalı emniyetli giriş sa 4  
Kd korumalı standart giriş say 3  
0'daki girişte sinyal seviyesi -3 - +5 VDC  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
Galvan. yalıtım girişi Hayır  
S/C çıkışlarının galv. yal. Hayır  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -20  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Süre butonları OM1 .. OM4 50 ms ... 5 s  
Süre butonu OM1 servis 5 s ... 10 s  
Montaj konumu herhangi biri  
DIN rayı boyutları 35 x 15 EN 50022  
35 x 7,5 EN 50022  
Maksimum kablo uzunluğu 1000  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Bağlantı terminali Yay yüklü term takılabilir  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 90.5  
Genislik boyutu 90  
Derinlik boyutu 25  
Net agirlik 83  
Brüt ağırlık 92  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
SCIP girişi mevcut evet  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 32131023  
EAN kodu 4046548088915  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371243  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC001029  
Cilt 0  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PIT m4SEU terminal set spring load
PIT m4SEU terminal set spring load 402306
PIT m4SEU çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme cihazıkonektör seti [402250]. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 4 pimlin, 1 x 5 pimli, 1 x8 pimli ve 1 x 12 pimli dişi konektör şeridi bulunur, düz kablo çıkışı.
PITreader
PITreader 402255
PITreader ana ünite. RFID kimlik doğrulama sistemi İçeriği: Ana ünite, konnektör[402307]. Gerekli aksesuarlar: PITreader anahtar adaptörü.