Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1M,
2 V.
€40.96
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1M,
2 V.
€40.96
Mechanische veiligheidsschakelaar, met radiusbedienpen, contacten: 1 M,2
V.
€63.16
Mechanische veiligheidsschakelaar, met radiusbedienpen, contacten: 1 M,1
V.
€58.41
Mechanische veiligheidsschakelaar, met radiusbedienpen, contacten: 2 V.
€60.98
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voedingsspanning 24 V AC/DC.
€177.27
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1M,
1 V.
€37.13
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 2V.
€39.45
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voedingsspanning 24 V AC/DC.
€167.93
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1V.
€34.84
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 V,
voedingsspanning 110 - 230 V AC.
€198.95
Mechanische veiligheidsschakelaar, met radiusbedienpen, contacten: 1 V.
€56.39
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 V,
voedingsspanning 110 - 230 V AC.
€245.60
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe
magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€225.52
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe
veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€214.68
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen,dichthoudkracht 50
N, contacten: 2 V.
€48.79
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten 2n/c.
€37.81
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1M,
1 V.
€35.93
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen,dichthoudkracht 50
N, contacten: 1 M, 2 V.
€51.24
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen,dichthoudkracht 50
N, contacten: 1 M, 1 V.
€48.38
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.