Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570251","name":"PSEN me4.2 / 4AS","price":"39.38","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN me4.2 / 4AS
Productnummer: 570251
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1M,
2 V.
Uw prijs
€39.38
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
cCSAus TÜV EAC |
Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 5 A |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 1.5 A |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -30 - 80 °C |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Afmeting hoogte | 100 mm |
Afmeting breedte | 30 mm |
Afmeting diepte | 30.5 mm |
Nettogewicht | 100 g |
Brutogewicht | 143 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
6A
6C |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
ETU |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
96-45-7 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548002645 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272603 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002593 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€15.26
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€2.18
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€55.26
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V.
€229.76
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur
van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood,
kabellengte: 200 m
€412.35