text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
15 producten gevonden
PSEN me1M / 1AS
570004
GTIN: 4046548002874
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.

€177.27
PSEN me1S / 1AS
570000
GTIN: 4046548002911
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.

€167.93
PSEN me1.2S / 1AS
570006
GTIN: 4046548052381
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen, vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 V, voedingsspanning 110 - 230 V AC.

€198.95
PSEN me1.2S / 1AR
570007
GTIN: 4046548052398
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen, vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 V, voedingsspanning 110 - 230 V AC.

€245.60
PSEN me1M / 1AR
570005
GTIN: 4046548002867
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.

€225.52
PSEN me1S / 1AR
570001
GTIN: 4046548002904
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.

€214.68
PSEN me1.02S/AS M12
570011
GTIN: 4046548065350
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten: 2 M, 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC, M12/8-pins aansluiting.

€184.09
PSEN me1.21S / 1AR
570008
GTIN: 4046548065732
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen, vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 1 M, 3 V, voedingsspanning 110 - 230 V AC.

€255.34
PSEN me1.02S/AR M12
570012
GTIN: 4046548094787
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten: 2 M, 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC, M12/8-pins aansluiting.

€223.57
PSEN me1.02M/AR M12
570014
GTIN: 4046548095401
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten: 2 M, 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC, M12/8-pins aansluiting.

€223.57
PSEN me1.03M/AS n
570015
GTIN: 4046548095418
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten: 2 M, 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC, M12/5-pins aansluiting.

€184.09
PSEN me1.02M/AS M12
570013
GTIN: 4046548094794
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten: 2 M, 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC, M12/8-pins aansluiting.

€184.09
PSEN me1.02S / AA
570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

€167.93
PSEN me1.02S / AS
570016
GTIN: 4046548099706
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

€167.93
PSEN me1AA
570103
GTIN: 4046548099720
Angle Actuator

€71.95

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik