Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570016","name":"PSEN me1.02S / AS","price":"161.47","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN me1.02S / AS
Productnummer: 570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.
Uw prijs
€161.47
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
cCSAus |
Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Milieugegevens
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Sluitkracht | 1500 N |
Afmeting hoogte | 204.5 mm |
Afmeting breedte | 42.5 mm |
Afmeting diepte | 51 mm |
Nettogewicht | 358 g |
Brutogewicht | 450 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548099706 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272603 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002593 |
Volume | 1.330 |
Optionele accessoires
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur
van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood,
kabellengte: 200 m
€412.35