Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"2A000002","name":"PNOZ yh1 2DI 24VDC","price":"115.44","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ yh1 2DI 24VDC
Productnummer: 2A000002
Kopmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ,
communicatie met uitbreidingsmodulen, voedingsspanning voor myPNOZ,
1 ingangsfunctie, 2 testpulsuitgangen voor detectie van onderlingesluiting,
1 ... Meer
Uw prijs
€115.44
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Kopmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, communicatie met uitbreidingsmodulen, voedingsspanning voor myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 2 testpulsuitgangen voor detectie van onderlingesluiting, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het selecteren van de functies, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze entestpulsdetectie, LED-indicator
Algemene data
Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Voeding van het systeem |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 2 |
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
Potentiaalscheiding ingang | nee |
Test klok uitgangen
Aantal testpulsuitgangen | 2 |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-5-1 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Times
Gelijktijdigh. ingangscircuit | ∞ |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem |
Veerkrachtklem
Schroefklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 98 mm |
Afmeting breedte | 17.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 85 g |
Brutogewicht | 95 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
34
7a 6c 7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-code | 4046548087819 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 1.019 |
Optionele accessoires
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the
potentiometer settings
€21.04
Verplichte Accessoires
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2,
1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€12.98
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1,
1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€12.98