Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000017","name":"RevPI Connect RevPi Core Module","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
RevPI Connect RevPi Core Module
Productnummer: Z9000017
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, gebaseerd op de Raspberry Pi
Compute Module 3. Quad-Core met 1,2 GHz en 1 GB RAM alsmede een 4 Gbyte
eMMC Flash-geheugen. Twee Ethernet-bussen, twee USB-bussen... Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 3. Quad-Core met 1,2 GHz en 1 GB RAM alsmede een 4 Gbyte eMMC Flash-geheugen. Twee Ethernet-bussen, twee USB-bussen, één Micro-HDMI-bus en één Micro-USB-bus. Als besturingssysteem heeft het apparaat een aangepaste versie van Raspbian met RT-patch, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 45 x 110,5 mm, beschermingsgraad:IP 20.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 96 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 110.5 mm |
Nettogewicht | 222 g |
Brutogewicht | 230 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
ECLASS reference feature | 27242290 |
ETIM versie | ETIM-7.0 |
Optionele accessoires
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Universeel passend voor alle Revolution Pi Basis- en
uitbreidingsmodules.
€5.20
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Met de RevPi Con M-Bus VHP kan de RevPi Connect met 169 MHz wireless
M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan de voorkant
een SMA-bus voor aansluiting van een antenne (antenne niet
meegeleverd), afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x
110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20.
€148.38
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
Met de RevPi Con M-Bus kan de RevPi Connect met 868 MHz wireless
M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan de voorkant
een SMA-bus voor aansluiting van een antenne (antenne niet meegeleverd),
afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
beschermingsgraad: IP 20.
€122.80
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Met de RevPi Con CAN kan de RevPi Connect worden uitgerust met CAN-Bus.
De module heeft een bovenliggende 4-polige stekker voor CAN-
Bus-aansluiting, baudrate: max. 1 MBit/s, afmetingen behuizing (h x b xd):
96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20.
€116.72
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Connectorbrug voor ConBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Alleen passend voor RevPi Connect in combinatie met RevPi Con
uitbreidingsmodulen.
€4.52