text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
27 producten gevonden
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
GTIN: 4046548026009
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.

€8.33
PSSu A EC
312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand.

€22.22
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
GTIN: 4046548026016
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.

€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
GTIN: 4046548026108
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.

€58.74
PSSu A USB-CAB05
312993
GTIN: 4046548006520
PSSu, USB-kabel, lengte 5 m.

€30.69
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
GTIN: 4046548026412
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien van getallen 151..200, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.

€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
GTIN: 4046548026399
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien van getallen 51..100, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.

€29.50
PSSu A USB-CAB03
312992
GTIN: 4046548006537
PSSu, USB-kabel, lengte 3 m.

€25.26
PSSu A EC XB
312969
GTIN: 4046548055467
PSSu, afsluitplaat zonder geïntegreerde afsluitweerstand. Alleen voor basisstation PSSu XB F-T!

€22.22
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
GTIN: 4046548026382
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien van getallen 1..50, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.

€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
GTIN: 4046548052800
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.

€135.35
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
GTIN: 4046548026405
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien van getallen 101..150, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.

€29.50
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
GTIN: 4046548026115
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.

€135.35
PSSu XR F -T
314093
GTIN: 4046548054286
PSSu, remote station, failsafe en standaard, uitbreidingsmodule voor kabelgebaseerde modulebusverlenging voor FS- en ST-gegevens alsmede deModule Supply, voor verhoogde milieu-eisen.

€54.51
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
GTIN: 4046548056693
PSSu, verbindingskabel van de modulebus tussen basisstation en remote station, A RJ45-CAB, 1,5 m.

€16.13
PSSu XB F -T
314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, basisstation, failsafe en standaard, uitbreidingsmodule voor kabelgebaseerde modulebusverlenging voor FS- en ST-gegevens alsmede deModule Supply, voor verhoogde milieu-eisen.

€41.15
PSSu A EC-T
314902
GTIN: 4046548056501
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde milieu-eisen.

€21.16
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
GTIN: 4046548094893
SD-geheugenkaart, 1 GB, voor PSSu kopmodulen, inclusief kaarthouder voor vergrendeling.

€64.48
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
GTIN: 4046548094909
SD-geheugenkaart, 4 GB, voor PSSu kopmodulen, inclusief kaarthouder voor vergrendeling.

€142.43
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
GTIN: 4046548061192
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 1-rijig, 4-polig, schroefaansluiting, VPE 2 stekkers.

€5.55
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik