text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
237 producten gevonden
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. RFID-authenticatiesysteem. Inhoud: basiseenheid, stekker [402307]. Vereiste accessoires: PITreader key adapter.

€323.14
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Uitloop artikel

PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 7", resolutie 800 x 480 pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-poort 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-poort, 1 VGA-poort, condensatorgebufferde realtime klok, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime geïnstalleerd en gelicentieerd, voorgeïnstalleerde software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server en Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000-firmware (OPC Server UA). Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€1,684.16
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader sleutelhouder horizontaal + 1x moer. Vereist accessoire voor PITreader base unit [402255].

€63.58
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Authenticatie- en functioneel veilig modusselectiesysteem in het pakket. Inhoud: PITreader base unit[402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], stekkerset [402306]. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale bedrijfsmodus BA5. Key-ID-interface voor overdracht van het key-ID-nummer van detransponder- sleutel.

€614.17
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Veilige verwerkingseenheid voor bedrijfsmodusselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale bedrijfsmodus BA5. Key-ID-interface voor overdracht van het key-ID- van de transponder-sleutel. Vereiste accessoires: PITreader basis eenheid [402255] of PITreader S basiseenheid [402256], PITreader key adapter. Optionele accessoires: stekkerset [402306], PIT oe 4S [402311].

€298.07
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Set stekkers voor veilige verwerkingseenheid voor bedrijfsmodusselectie:PIT m4SEU [402250]. Bestaande uit 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. en 1 x 12- pol. aansluitstrip in veerkrachtuitvoering, kabeluitgang recht.

€22.05
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Uitloop artikel

PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 12,1", resolutie 1280 x 800 pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-poort 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-poort, 1 VGA-poort, condensatorgebufferde realtime klok, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime geïnstalleerd en gelicentieerd, voorgeïnstalleerde software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server en Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000-firmware (OPC Server UA). Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€2,315.72
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Uitloop artikel

PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 15,6", resolutie 1920 x 1080 pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-poort 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-poort, 1 VGA-poort, condensatorgebufferde realtime klok, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime geïnstalleerd en gelicentieerd, voorgeïnstalleerde software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server en Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000-firmware (OPC Server UA). Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€2,596.41
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader, rechten vrij configureerbaar Kleur: geel Materiaal: kunststof

€38.80
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader, autorisatie voor bedrijfsmodus 1 Kleur: geel Materiaal: kunststof

€38.80
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader, autorisatie voor bedrijfsmodus 1 en 2 Kleur: geel Materiaal: kunststof

€38.80
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 4,3", resolutie 480 x 272 pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45- poort 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, condensatorgebufferde realtime klok, 24 V DC, 4W, Economy-versie, OS Linux, PASvisu Runtime geïnstalleerd engelicentieerd, voorgeïnstalleerde software: Pilz visualiseringssoftware. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€540.33
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2 en 3 Kleur: geel Materiaal: kunststof

€38.80
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3 en 4 Kleur: geel Materiaal: kunststof

€38.80
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 7", resolutie 800 x 600 Pixel, capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-poort 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, condensatorgebufferde realtime klok, 24 V DC, 6 W, Economy-versie, OS Linux, PASvisu Runtime geïnstalleerd engelicentieerd, voorgeïnstalleerde software: Pilz visualiseringssoftware. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€961.37
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Uitloop artikel

PPITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw en voor veilige selectie van 5 bedrijfsmodi middels een contactloze sleutel en toetsselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale bedrijfsmodus BA5. Bevoegdhedenweergave middels LEDs, key-ID-interface voor overdracht van het key-ID-nummer van de transponder-sleutel. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€373.18
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5 Kleur: geel Materiaal: kunststof

€38.80
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5 (service) Kleur: geel Materiaal: kunststof

€38.80
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Uitloop artikel

PITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw envoor veilige selectie van 3 bedrijfsmodi middels een contactloze sleutel en toetsselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 en BA2 en een specialebedrijfsmodus BA5. Bevoegdhedenweergave middels LEDs, key-ID-interface voor overdracht van het key-ID-nummer van de transponder-sleutel. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

€276.42
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key, aansluiting boven, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant

€511.09
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik