Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN sg auxiliary release pin

570871
PSEN sg auxiliary release pin
Pin for escape release (spare part).

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: TÜV
Afmeting breedte: 15.0 mm
Afmeting hoogte: 45.0 mm
Afmeting diepte: 15.0 mm
Brutogewicht: 28 g
Nettogewicht: 27 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen