Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Accessoires voor het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip - technische kenmerken

Diverse accessoires van de veilige camerasystemen PSENvip en PSENvip 2 vereenvoudigen de montage, inbedrijfstelling en bediening van afkantpersen.

Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSENvip TP

PSENvip test piece for regular functional check.

Vergelijken Download

PSENvip AP

Set of adjustment plates for PSENvip transmitter and receiver.

Vergelijken Download

PSENvip AT mag

Adjustment templates with magnet. To align PSENvip during Installation and tool change.

Vergelijken Download

PSENvip AT mech

Adjustment templates (installation in tool holder). To align PSENvip during installation and tool change.

Vergelijken Download

PSENvip MB

1 x set adapter pieces for mounting PSENvip AP on to any bracket.

Vergelijken Download

PSENvip MS

1 x set retaining brackets for installing PSENvip on a press. Requires additional PSENvip MB (583205).

Vergelijken Download

PSENvip AT spring mount

Adjustment template to position between the upper and lower tool. To align PSENvip during installation and tool change. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Vergelijken Download

PSENvip AP2

Set of adjustment plates for emitter PSENvip E and receiver PSENvip R

Vergelijken Download

PSENvip AS2

Set of assembly plates for emitter PSENvip E and receiver PSENvip R

Vergelijken Download

PSENvip AS2 E

Adjustment plate for emitter PSENvip E

Vergelijken Download

PSENvip AS2 R

Adjustment plate for receiver PSENvip R

Vergelijken Download