Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Uitgebreide X-muting-set voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande
uit 2 mutingsensoren, 2 reflectoren, 2 sets mut ...
€729.00
Uitgebreide L-muting-set voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande
uit 2 mutingsensoren, 2 reflectoren, 1 set muti ...
€679.00
Uitgebreide T-muting-set voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande
uit 4 mutingsensoren, 4 reflectoren, 2 sets mut ...
€998.00
L-muting-basisset voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 2
mutingsensoren, 2 reflectoren, 1 set mutingarmen ...
€365.00
T-muting-basisset voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 4
mutingsensoren, 4 reflectoren, 2 sets mutingarme ...
€697.00
X-muting-basisset voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 2
mutingsensoren, 2 reflectoren, 2 sets mutingarme ...
€411.00
Bedradingsbox voor PSEN opII veiligheidslichtscherm en mutingsensor,
mutinglamp, override sleutelschakelaar, resetknop,v ...
€120.00
Toebehoren heraanloopblokkering voor PSEN opII veiligheidslichtscherm.
VPE = 1 lockout, 2 eenwegschroeven M4x12, 1 draad ...
€111.13
Schuifblokken voor de montage van accessoires op het profiel van hetPSEN opII
lichtscherm of de beschermzuil. Inhoud ver ...
€22.33
Bevestigingskit voor het bevestigen van lichtschermen uit de serie PSENoptII.
€11.22
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-090" met
een spiegellengte van 900 mm, bevestigingsschroeven en "PS ...
€426.55
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-195" met
een spiegellengte van 1950 mm, bevestigingsschroeven en "P ...
€563.48
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-060" met
een spiegellengte van 600 mm, bevestigingsschroeven en "PS ...
€359.20
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-165" met
een spiegellengte van 1650 mm, bevestigingsschroeven en "P ...
€533.18
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-120" met
een spiegellengte van 1200 mm, bevestigingsschroeven en "P ...
€477.05
Teststang voor controle van de functie "lichtscherm met
vingerbeveiliging", diameter 14 mm.
€16.84
Teststang voor controle van de functie "lichtscherm methandbeveiliging",
diameter 30 mm.
€16.84
Uitgebreide bevestigingskit met 3 vrijheidsgraden voor de bevestigingvan de
lichtschermserie PSEN optII, 2-delig.
€84.19
Uitgebreide bevestigingskit met 3 vrijheidsgraden voor de bevestigingvan de
lichtschermserie PSEN optII, 3-delig.
€123.47
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.