Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veiligheidslichtscherm type 2, lichaamsbescherming - technische kenmerken

Veiligheidslichtschermen van type 2 kunnen worden gebruikt voor toepassingen tot PL c volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 1 EN/IEC 62061

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSEN op2B-4-090/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN op2B-2-050/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN op2B-3-080/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN op2B-4-120/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Accessoires Vergelijken Download