Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PIT gb BLLE y

G1000003
PIT gb BLLE y
PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC / 1 NO), 2 illuminated push buttons (1 NO) and 1 key button (1 NO), M12 12 pin connector.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, EAC (Eurasian), UL/cUL
Beschermingsgraad behuizing: IP65
Aansluitmethode: M12, 12pol. male
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Aantal verbreekcontacten noodstop: 2
Aantal meldcontacten noodstop: 1
Aantal drukknoppen: 2
Aantal maakcontacten drukknop: 2
Aantal sleutelschakelaars: 1
Aantal maakcontacten sleutelschakelaar: 1
Overspanningscategorie: III
Vervuilingsgraad: 3
Afmeting breedte: 40.0 mm
Afmeting hoogte: 293.0 mm
Afmeting diepte: 40.0 mm
Brutogewicht: 1200 g
Nettogewicht: 800 g
Omgevingstemperatuur: -20 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen