Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ e1.1p 24VDC 2so

774133
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
30.03.2020
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Toepassingsmogelijkheden: noodstopbewaking niet-vertr., eindschakelaar, lichtschermbew. type.2 m T, lichtschermbew. type.2 o T, lichtschermbew. type.4, hekbewakingsrelais
Bedrijfsmodi: eenkanalig, automatische start, tweekanalig, detectie van onderlinge sluiting, aanlooptest, handmatige start met bew, zonder detectie van onderlinge sluiting, zelftest, met EN-ingang, met OF-ingang
Productnorm: EN 60947-5-1
Normen: DIN V VDE 801-1/A1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Klemtype: schroefklem
Klemtype: steekbaar
Si-uitgangen niet-vertr.: 2 ST
Aantal taktuitgangen: 2
Stop-categorie: 0
Afmeting breedte: 22.5 mm
Afmeting hoogte: 94.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 145 g
Nettogewicht: 130 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen