Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veilig toerentalbewakingsrelais PNOZ s30

Veilige stand-alone toerentalbewaking met comfort

Het stand-alone toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 zorgt in uw machines voor de veilige toerentalbewaking. De PNOZ s30 is geschikt voor de veilige bewaking van toerental, stilstand, positie en draairichting, voor de bewaking van een toerentalbereik en voor de asbreukbewaking bij bijvoorbeeld transmissies.

PNOZsigma Configurator

Het toerentalbewakingsrelais wordt snel en eenvoudig met de PNOZsigma Configurator of direct op het relais via het verlichte display geconfigureerd. Er wordt voldaan aan de normen EN ISO 13849-1 tot PL e en EN IEC 62061 tot SIL CL 3. De veiligheidsfuncties worden volgens EN 61800-5-2 gerealiseerd.

Toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 reloaded – nieuwe features in versie 3.0

Het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 beschikt vanaf versie 3.0 over een configureerbare analoge uitgang. Deze geeft het betrouwbaar gemeten toerental als proportioneel 0-20 of 4-20 mA signaal door aan de besturing. Dankzij de analoge uitgang hoeft u geen extra sensoren voor de toerentalregistratie meer te gebruiken. Daarbij geeft het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 ook over- en onderschrijdingen van vastgelegde waarschuwingsdrempelwaarden door middel van een veilig uitgangssignaal aan. Er kunnen maximaal drie veiligheidsfuncties via EN- en OF-verbindingen logisch met elkaar worden verbonden.

Meer informatie over het toepassingsbereik van de PNOZ s30-snelheidsmonitor vindt u hier:

Toepassingen op het gebied van toerentalbewaking

Veilig toerentalbewakingsrelais PNOZ s30

Toerentalbewaking met de PNOZ s30 – uw voordelen

  • Comfortabel configureren via PNOZsigma Configurator
  • Invoeren van parameters en diagnose via verlicht display
  • Waarschuwing vóór uitschakeling bij het bereiken van vastgelegde schakeldrempel
  • "Autoreset" bij omschakeling van parameterset bij de draairichtings- en positiebewaking
  • Contactuitbreiding PNOZ s22
  • Veiligheidsfuncties volgens EN 61800-5-2
  • "Synchrone start" voor alle uitgangen mogelijk
  • "Niet opnieuw triggerbaar" als nieuwe instelbare uitschakelvertragingstijd
  • Volgens de normen EN 81-20 / EN 81-50 inzetbaar in liften
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor, proximity switch and/or incremental encoder, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Accessoires Daarbij passend... Vergelijken Download

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsmart Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor of the PNOZsigma product group, proximity switch and/or incremental encoder, display operation Push & Turn, Plug-in terminals of screw type, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Accessoires Daarbij passend... Vergelijken Download

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be