닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
{"id":"504251","name":"PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
제품 번호: 504251
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 정방형 디자인, 높이
디자인 13mm, IP6K9K, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용,
PU = 1x(액추에이터 포함), 10m 케이블(PUR), ATEX 승인.
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 ATEX 스위스 전기협회 TÜV EAC (유라시아) ECOLAB |
센서 원리 | 자석형 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
직렬연결에 적합 | 예 |
단위 유형 | 단위 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
스위칭 전압 | 24 V |
환경 데이터
ATEX 인증서 번호 | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX 카테고리 가스 | II 3G Ex mc IIC T6 |
ATEX 카테고리 분진 | II 3D Ex mc IIIC T80°C |
ATEX 어플리케이션 분야 X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
대기 온도 | -10 - 55 °C |
기후 적합성 표준 | IEC 60068-2-30 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
|
기계 데이터
유형 1 액추에이터 | PSEN 1.1-20 |
센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
연결 타입 | 10m 케이블 |
케이블 선 | LiY11Y 4 x 0.25 mm2 |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
높이 직경 | 36 mm |
폭 치수 | 26 mm |
깊이 치수 | 13 mm |
순중량 | 357 g |
총중량 | 370 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365019 |
EAN 코드 | 4046548044775 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272402 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002544 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
여러 안전 센서 n/o, n/o 연결 및 평가를 위한
인터페이스 PSEN ix1, 치수 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D),
스프링 타입 터미널 연결 유형.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x16, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
필수적 액세서리
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
여러 안전 센서 n/o, n/o 연결 및 평가를 위한
인터페이스 PSEN ix1, 치수 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D),
스프링 타입 터미널 연결 유형.