text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
37 Products found
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.

On request
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
PSEN ml b 또는 PSEN ml s를 PDP67에 연결하기 위한 Y 어댑터, 8핀 M12 암 커넥터 1개, 스트레이트, 5핀 M12 수 커넥터 2개에 A 코드식, 스트레이트, A 코드식

On request
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
필츠 센서와의 추가 직렬 연결이 없이 ITgatebox IOLS를 사용하기 위한어댑터, 8핀 M12 수 커넥터, 스트레이트, A-코드식 및 5핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, A-코드식 to 5핀 M12 수 커넥터 스트레이트, A-코드식, 케이블 길이: 0.15 m

On request
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
PSENopt II용 투광부와 수광부를 연결하기 위한 Y 어댑터 FS 입력에 첨단 언코딩, 5핀 M12 수 커넥터(X3, 평가 유닛 연결), 스트레이트, A-코드식 to 5핀 M12 암 커넥터(X1, 투광부), 스트레이트, A-코드식 및 5핀 M12 암 커넥터(X2, 수광부), 스트레이트, A-코드식

On request
PSEN ma adapter
380300
GTIN: 4046548054002
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSENmag (안전 스위치)/PIT en1.0(인에이블 스위치)을 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데사용.

On request
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
GTIN: 4046548055351
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 3× 0.34 mm², 검정색, PSENopt M12 투광부(라이트 커튼)를 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데 필요.

On request
PSEN cs adapter
380301
GTIN: 4046548055320
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함, PSENcode 센서 (코드식 안전 스위치)를 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데 필요.

On request
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
GTIN: 4046548055399
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함, 센서 PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B(라이트 커튼)의 수광부를 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데필요.

On request
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
GTIN: 4046548057461
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, PSENcode 및 PSENslock 연결용.

On request
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
GTIN: 4046548057478
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.25 mm², 노랑색, PSENcode 및 PSENslock 연결용.

On request
PSEN op cableset
630295
GTIN: 4046548049466
액세서리 PSENopt, PSEN op4B-T/S/L용 커넥터 스트레이트 M12 포함 Y-케이블 라이트 가드

On request
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
GTIN: 4046548060669
케이블, 어댑터, IP67, M12 수 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M8 암커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 8개 신호 전체에 내부 배선 1:1, PSEN 센서 연결용 컨버터.

On request
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
GTIN: 4046548062922
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서), 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 신호 출력/Lock_Unlock), 검정색, 스트레이트, 4핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 4× 0.25 mm², 검정색, PSENcode 및 PSENslock 연결 시 보조 신호 분리용.

On request
PSEN sl adapter
380325
GTIN: 4046548070941
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 상 A- 코드식, 검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함, PSENslock 센서(안전 게이트 모니터링)를 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데 필요.

On request
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
GTIN: 4046548072815
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 상 A- 코드식, 검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 노랑색, 센서 PSEN op4F&/1 및 PSEN op4H&/1(라이트커튼) 기본 버전의 수광부를 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데 필요.

On request
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
GTIN: 4046548082937
연결 케이블, 4-pin M8 암 커넥터, 앵글, 5- pin M12 수 커넥터, A-코드식, 케이블 길이: 2m

On request
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
GTIN: 4046548083071
연결 케이블, 4-pin M8 암 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 수 커넥터에 A-코드식, 앵글, A-코드식, 케이블 길이: 2m

On request
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
GTIN: 4046548083675
케이블, Y-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못삽입, PSENcode 및 PSENslock 연결용.

On request
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
GTIN: 4046548083620
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서), 8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입, PSENcode 연결용, 센서에서 PSENslock 직접 연결용.

On request
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
GTIN: 4046548083644
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M8 수 커넥터(X1, 진단 장치), 8핀, M8 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 센서), 8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입, PSENcode 연결용, 센서에서 PSENslock 직접 연결용.

On request
  • 1(current)
  • 2

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use