text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
6개 제품이 발견됨
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능, 로고 및 비상 정지 기호 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 드롭아웃 보호 기능이 ...

요청
PIT es Set10u-5c PCB
400460
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능, 로고 및 비상 정지 기호 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른드롭아웃 보호 기능이 ...

요청
PIT es10u
400540
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼 활성화/비활성화 가능, 로고 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 비상 정지 기호 없음, 반시계 방향으로 돌려 해제 가능, 설치 직경: 2 ...

요청
PIT es Set10u-5ns AIDA basic
400464
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능, 로고 및 비상 정지 기호 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 드롭아웃 보호 기능이 ...

요청
PIT es Set10u-5ns AIDA
400462
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능, 로고 및 비상 정지 기호 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 드롭아웃 보호 기능이 ...

요청
PIT es Set10u-5ns
400461
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능, 로고 및 비상 정지 기호 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 드롭아웃 보호 기능이 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택