닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"400460","name":"PIT es Set10u-5c PCB","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT es Set10u-5c PCB
제품 번호: 400460
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능,
로고 및 비상 정지 기호 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른드롭아웃 보호 기능이 있는
접점 블록 포함, LED 안전 모듈 PCB 포함,
2 N/C
(2 N/C), 퀵 커넥트 기술 적용.
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA TÜV |
램프 | LED |
램프 색상 |
노란색
빨간색 |
기술 데이터
전기 데이터
정격 작동 전압 | 24VDC |
비상 정지
릴리즈 타입 비상 Standstill | 턴 릴리즈 |
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP | EN 60947-5-1 |
접점 퓨즈 보호 E-Stop | ≤ 1 A |
접점 소재 E-STOP | AgNi |
환경 데이터
대기 온도 |
-25
55 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-5 |
최대 진폭 | Max. 0.35 mm |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-5-1 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
높이 직경 | 86.4 |
폭 치수 | 65 |
깊이 치수 | 65 |
순중량 | 92 |
총중량 | 180 |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
오염물질 비율 % | > 0,1% |
CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN 코드 | 4046548083415 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371244 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC002034 |
용량 | 7.425 |