ATEX 지침이 새로운 유럽 기준에 맞게 조정되었습니다. 이에 따라 2016년 4월 20일부터는 새로운 지침을 준수하는 제품만 제공될 것입니다. 2016년 4월 20일부터는 ATEX 지침 2014/34/EU에 따른 인증서가 발행됩니다. 구 ATEX 지침 94/9/EC에 따른 인증서도 계속 유효합니다.
ATEX 지침에 따른 용어 정의 및 안전 요구사항
ATEX는 ATmosphère EXplosibles(폭발 환경)를 의미합니다. 제조업체와 운영업체는 폭발을 방지함으로써 사람, 환경, 자산을 보호하기 위해 만들어진 두 가지 지침을 준수해야 합니다.
- ATEX 지침 2014/34/EU (제조업체 및 그들의 제품에 해당)
- ATEX 지침 1999/92/EC (운영업체에 해당)
장비 지침은 폭발 위험으로부터 사람을 보호하기 위한 것입니다. 이 지침은 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용하게 될 제품을 판매할 때 필수적인 건강 및 안전 요구사항에 대해 명시하고 있습니다. 비전기 장치도 포함됩니다. 관련 적합성 평가 절차에 따라 지침의 규정이 준수되었는지를 입증해야 합니다.
뿐만 아니라 작업장 지침의 규정은 폭발 가능성 있는 환경에 노출되는 사람들을 보호하기 위해 만들어진 것입니다. 또한 이 지침에서는 고용주가 위험 평가의 일환으로 폭발 방지 관련 문서를 작성하도록 명시하고 있습니다.
작업장 지침의 규정에는 다음이 포함됩니다.
- 1차 폭발 방지: 폭발 환경의 조성을 줄이거나 방지합니다.
- 2차 폭발 방지: 점화 원인을 차단합니다.
- 3차 폭발 방지: 폭발의 영향을 허용 가능한 범위로 제한합니다.
ATEX 지침의 공식 제목
폭발 가능성 있는 환경에서 사용하게 되는 장비 및 보호 시스템과 관련된 회원국 법률의 조율에 대해 유럽의회 및 2014년 2월 26일 위원회에서 정한 ATEX 지침 2014/34/EU.
폭발 가능성 있는 환경에서 작업하는 근로자의 안전 및 건강 보호 수준을 개선하기 위한 최소 요구사항에 대해 유럽의회 및 1999년 12월 16일 위원회에서 정한 ATEX 지침 1999/92/EC.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334