설정가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini - 확장 모듈

간편한 확장

구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini - 확장 모듈

구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini는 PNOZmulti 및 PNOZmulti 2보다 적은 수의 확장 모듈을 갖고 있습니다. 왼쪽에 있는 확장형 베이스 유닛 PNOZ mm0.1p 및 PNOZ mm0.2p에 각각 최대 4개의 링크 모듈을 확장할 수 있습니다. 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 또는 PNOZmulti용 베이스 유닛을 안전하게 연결하기 위해 링크 모듈 PNOZ mml1p Multi-Link를 사용할 수 있습니다. 이로써 분산형 플랜트에 링 또는 트리 구조로 링크 모듈을 사용할 수 있습니다.

링크 모듈 PNOZ mml2p PDP는 분산형 IP67 모듈 PDP67을 연결하는 데 사용됩니다. 적절한 센서 기술을 연결하고 이 장치를 사용하여 현장에서 분산적으로 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. 모든 센서에는 고유한 주소가 지정되고 진단됩니다. 베이스 유닛의 오른쪽에는 제품군 중에서 PNOZsigma 접점 확장 모듈을 연결할 수 있습니다. 다음 통신 모듈도 사용 가능합니다.

확장 모듈 사용의 이점

  • 분산형 플랜트도 가능
  • 현장에서 직접 센서 모니터링
  • 소형 확장 모듈을 여러 릴레이 접점에 간편하게 연결
확장 모듈 사용의 이점

특징

특징
  • 베이스 유닛의 오른쪽: PNOZsigma 확장 모듈 1개 (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • 베이스 유닛의 왼쪽: 필드버스 모듈 1개, 통신 모듈 1개 및 링크 모듈 4개
  • PNOZ mml1p Multi Link: 실드 처리된 꼬인 쌍선 4개, 32개 가상 입력 및 출력을 통한 점대점 접속
  • PNOZ mml2p PDP: 최대 4개의 분산형 입력 모듈 PDP67을 최대 구성으로 1개의 확장 모듈, 16개 센서에 연결할 수 있습니다.

필츠 제품 범위: PNOZmulti Mini - 확장 모듈

구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini - 안전 I/O 모듈

확장 모듈은 베이스 유닛과 함께 모듈식으로 시스템을 확장하는 데 사용됩니다.
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334