구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini를 사용하여 3개 이상의 안전 기능을 구현할 수 있습니다. 기계의 크기에 따라 단독형 또는 모듈식의 확장 가능한 안전 제어 시스템을 사용하면 됩니다.
왼쪽의 베이스 유닛은 최대 4개의 링크 모듈, 1개의 통신 모듈, 1개의 필드버스 모듈로 확장합니다. 오른쪽에는 최대 1개의 PNOZsigma 릴레이 확장 모듈을 결합할 수 있습니다. 구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini용 베이스 유닛은 애플리케이션에 따라 모두 PL e(EN ISO 13849-1) 및 SIL CL 3(IEC 62061)을 준수합니다.
설정 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini - 베이스 유닛
모든 안전 용도에 맞는 베이스 유닛
고객 혜택
- PNOZmulti 컨피규레이터를 이용한 간편한 프로젝트 설계
- 구성 가능한 입력/출력으로 마케팅 시간 단축
- 초소형 설계 덕분에 더욱 넉넉해진 제어 캐비닛 공간
- 플러그인 단자로 배선 비용 절감
- 통합 디스플레이를 통해 간편한 진단
기본적 특징
- PNOZmulti 컨피규레이터로 USB 인터페이스를 사용하여 간단한 프로젝트 설계
- 기본 기능(누르기와 돌리기)이 있는 회전식 손잡이가 있어 쉽게 값을 설정할 수 있습니다.
- 안전한 조작: 설정 요소들에는 잠금 가능한 커버가 있으며 암호로 보호됩니다.
- 구성 가능한 입력/출력
- 혁신적인 스프링식 단자와 개별 작동되는 챔버(옵션 나사 단자 포함) 덕분에 신속한 설치 가능
- 스프링 클립을 이용한 신속한 조립 - 공구 필요 없음
- 6개 이상의 LED 디스플레이로 간편한 개관 가능 - 외부 측정 장치 필요 없음
- 정보와 진단 내용을 보여주는 통합형 디스플레이를 통해 간편한 진단 가능
모든 용도에 맞는 솔루션
소형 PNOZ mm0p – 단독형 베이스 유닛
베이스 유닛은 단 45 mm 폭에서 20개의 임의 구성 가능한 안전한 입력 단자를 제공합니다. 이 중에서 최대 8개 입력을 보조 출력 단자로 구성할 수 있습니다. 또한 4개의 안전 반도체 출력(PL e – EN ISO 13849-1/SIL CL 3 - IEC 62061)과 4개의 테스트 펄스 출력을 사용할 수도 있습니다. 통합 디스플레이가 다음 옵션을 제공합니다. 간편한 진단 및 개별 텍스트 표시. 짧은 시운전 시간 및 단순한 배선으로 비용이 절감됩니다. 또한 초소형 설계로 스위치 캐비닛의 공간을 더 절약할 수 있습니다.
견고한 PNOZ mm0p -T – 확장 온도 범위용 단독형 베이스 유닛
PNOZ mm0p -T는 -25°C ~ 60°C의 온도에서 사용할 수 있습니다. 이에 따라 이 베이스 유닛은 응결이 허용되어야 하고 특정 부식성 가스에 대한 내성이 필요한 상황에 적합합니다. 이 베이스 유닛에는 디스플레이가 없습니다.
탄력적인 PNOZ mm0.1p – 모듈식 확장형 베이스 유닛
증가하는 요구에 맞게 베이스 유닛 PNOZ mm0.1p를 사용할 수 있습니다. 기술적 특징은 PNOZ mm0p와 동일합니다. 차이점: 모듈식이며 확장 가능합니다. 적절한 모듈을 선택하고 구성을 단순하게 하면 쉽고도 경제적으로 용도를 확장할 수 있습니다. 왼쪽의 베이스 유닛은 최대 4개의 안전 링크 모듈, 1개의 통신 모듈, 1개의 필드버스 모듈로 확장합니다. 오른쪽에는 PNOZsigma 제품범위의 접점 확장 모듈을 사용하여 릴레이 접점 수를 늘립니다.
통신형 PNOZ mm0.2p – 멀티링크 기능이 내장된 베이스 유닛
베이스 유닛 PNOZ mm0.2p는 PNOZ mm0.1p의 기능을 비롯하여 통합 멀티링크 인터페이스도 제공합니다. 추가 모듈을 없애 비용도 절감됩니다! 결과적으로 여러 PNOZmulti Mini 베이스 유닛 사이 그리고 PNOZmulti Mini, PNOZmulti 및 PNOZmulti 2 사이의 데이터 연결 및 교환이 간편합니다.
필츠 제품 범위: PNOZmulti - 베이스 유닛
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334