구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini는 모든 공통 필드버스 및 이더넷 시스템(예: PROFIBUS-DP, Modbus TCP, EtherCAT 등)에 연결할 수 있기 때문에 다양한 운영 제어 시스템에 연결할 수 있습니다. 따라서 업종, 국가, 기계 유형에 관계없이 사용이 가능합니다.
다양한 통신 모듈이 진단 및 상태 정보를 상위 제어 시스템에 전송합니다.
PNOZmulti Mini – 통신 모듈 및 필드버스 모듈
공용 통신망을 통한 통신
장점 정리
- 사용자에게 친숙한 진단 옵션으로 시스템 중단 시간이 단축됩니다.
- 공통 필드버스 시스템에 연결할 수 있는 세계적인 애플리케이션 옵션입니다.
- 필드버스 모듈은 프로그램 변경 없이도 교환이 간편합니다.
통신 모듈의 기능
- 진단 및 상태 정보를 상위 제어 시스템으로 쉽게 전송
- 양방향 신호 처리 및 제어
- 수월한 진단 데이터 판독 및 안전 관련 외 기능에 대한 가상 입/출력 간편하게 이용 가능
- 통신 모듈 PNOZ mmc1p ETH - 이더넷 TCP/IP 및 Modbus TCP(슬레이브)의 사용자
- 시리얼 인터페이스를 포함한 통신 모듈 PNOZ mmc2p
- 필드버스 모듈 - 필드버스 시스템 1개에 확장 모듈 1개 사용 가능
- 베이스 유닛 1개에 최대 1개 통신 모듈 및 1개 필드버스 모듈 사용 가능
필츠 제품 범위: PNOZmulti Mini - 통신 모듈
본사
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
기술 지원
전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334