카메라 기반 보호 시스템 PSENvip

안전한 프레스 브레이크용 자동화 솔루션

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip는 프레스 브레이크용 이동식 보호 시스템으로서, 전체 벤딩 공정을 육안으로 모니터링할 수 있습니다. 상단 형판에 설치하면 투광부와 수광부 사이의 보호 구역에 있는 이물질을 아무리 작은 것이라도 감지합니다. 이 제품은 내축경성과 높은 장비 가용성이 특징입니다.

연결 기술에서 필수 케이블, 커넥터, 어댑터 액세서리를 확인할 수 있습니다.


 

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2 - 최신 프레스 브레이크를 위한 내장 솔루션

PSENvip 2는 카메라 기반 보호 시스템의 2세대 확장 버전이라 할 수 있습니다. 이 프레스 브레이크 보호 시스템의 특징은 간편한 취급, 최고의 생산성, 뛰어난 기계 가용성입니다. 이전 제품 버전에 비해 수광부 용적도 약 50% 가량 감소되었으므로 공간을 크게 절약할 수 있습니다.

PSENvip 2를 자동화 시스템 PSS 4000과 결합하여 사용하십시오! 여러분이 해야 할 일은 PSENvip 2의 고속 분석 장치(FAU)를 하나의 모듈로 연결하는 것입니다! 이로써 셧다운 시간이 더 짧아지며, 프레스 브레이크 툴의 오버런 거리를 줄일 수 있습니다.

PSENvip 2에는 장치 디스플레이가 필요하지 않습니다. 모든 시운전 및 구성 작업은 프레스 브레이크 컨트롤러의 웹 인터페이스에서 직접 간편하게 수행합니다. 따라서 사용자는 한 곳에서 중앙집중식으로 모든 설정을 수행할 수 있습니다.

1세대 PSENvip 1 제품은 2023년 6월부터 단종되므로 더 이상 구매하실 수 없습니다. 추가 정보가 필요하신가요?
주저하지 말고 연락 주세요!

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2

한 눈에 보는 PSENvip 2의 장점

  • 안전 규격 EN 12622에 따라 최고 수준의 안전성 보장
  • LED 표시등이 탑재된 혁신적인 광학 시스템으로 높은 가용성과 생산성 보장
  • 견고한 보호 시스템: 진동 및 온도 층화는 물론 반사 및 외부 조명/산란광 등의 영향을 받지 않음
  • LED 광원은 사용 수명이 길어 유지관리 작업을 덜 수 있음
  • 간단한 초기 조정 및 신속한 도구 변경 덕분에 설정 시간 단축
  • 프레스 브레이크 컨트롤러에 탑재된 웹 인터페이스를 통한 시운전 및 구성
  • 셧다운 시간이 매우 짧고 프레스 브레이크 공구의 오버런 거리가 짧음 - 고속 분석 장치(FAU)에 내장된 FAST 기능 덕분

보호 시스템 특징

보호 시스템 특징
  • 넓은 보호 필드(19 x 38mm)에 세 개의 감지 영역 제공
  • 투광부와 수광부 사이 거리를 최장 13m(PSENvip 2) 및 18 m(PSENvip R LR)까지 설정 가능
  • 측정 필드를 전진시켜 플레이트 감지 가능
  • 사람의 눈에 무해한 안전 LED 빔 사용
  • PSS 4000 내 고속 분석 장치(FAU) 및 프레스 브레이크 컨트롤러 HMI를 이용한 설정으로 기존 환경에 완전히 통합 가능

새로운 점: 통합된 벤딩 각도 측정 기능으로 안전하고 생산적인 프레스 브레이킹

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2자동화 시스템 PSS 4000은 간단한 취급으로 생산성을 극대화할 수 있는 제품입니다. 벤딩 각도 측정 모듈을 사용하면 사용 가능한 이미지 데이터가 카메라 기반 보호 시스템에서 프레스 컨트롤러로 직접 전달되므로 프레스 브레이크 공정의 효율성을 확보할 수 있습니다. 벤딩 각도 값은 기계의 사용자 인터페이스에 표시됩니다. 시간이 많이 소요되는 수동 각도 측정과 값비싼 거리 측정 시스템이 필요 없습니다. 이 프로세스의 장점은 다음과 같습니다. 

  • 시간 절약
  • 비용 효율적인 솔루션
  • 가공품의 전체 길이에 걸친 품질 관리
  • 추가 장치 설치에 필요한 공간 절약

벤딩 각도 측정 모듈의 실제 사용에 대해 더 알고 싶으신가요? 프레스 브레이크 제조업체인 Bystronic이 이 모듈을 사용한 경험을 보고합니다. 보고서는 독일어와 영어 버전으로 제공됩니다.

보고서 바로가기 (독일어)

보고서 바로가기 (영어)

벤딩 각도 측정 모듈

프레스 브레이크 및 프레스 개조를 위한 완벽한 솔루션

동적 뮤팅으로 생산성 증진

자동화 시스템 PSS 4000의 고속 분석 장치(FAU)가 포함된 완전한 솔루션인 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2 생산 버전은 보호 필드를 동적으로 조정하는 기능을 제공합니다. 상단 공구의 속도는 지속적으로 조정되며, 감지 구간에서부터만 최저 속도로 떨어집니다. 그 결과 생산성을 최대 50%까지 높일 수 있습니다.

생산 버전의 경우 인증받은 내장 기능 블록으로 공구 등급, 뮤팅 엔드 포인트, 보호 필드 모드 등의 정보를 PSENvip에 전달하고 위치, 속도, 브레이킹 램프, 오버런 거리, 보호 필드 등의 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. 수동 프로그래밍이 크게 줄어들고 어플리케이션의 시운전이 빠르고 안전하게 이루어집니다.

대형 공구로 안전한 프레스 제동

프레스 브레이크에 사용되는 일부 공구는 그 크기로 인해 종래의 솔루션을 이용해서는 안전하게 보호할 수 없습니다.. 그러나 각각의 벤딩 라인은 규격 EN 12622에 의거하여 작동자 측에서 15 mm 보호 필드로 사전에 보호해야 합니다. 이 규범 사양을 준수하기 위한 필수적인 조건은 공구가 완전히 보호 시스템 시야 내에 위치해야 한다는 것입니다. 카메라 기반의 보호 시스템 PSENvip는 이러한 경우에 도움이 됩니다.

TÜV Nord에서 인증한 특수 공구 기능의 경우, 이제 보호 시스템 PSENvip에서 사용할 수 있도록 여러 가지 공구 크기 등급이 분류되어 있습니다. 공구 등급 1의 경우, 보호 기능은 규격을 그대로 따릅니다. 하지만 공구 등급 2 및 3의 경우 카메라 이미지는 크기로 인해 시야에 들어오는 공구를 부분적으로 식별하는 데 그칩니다.

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip는 전환점을 올리거나 플레이트 쪽으로 내려갈 때 속도를 변경함으로써 대형 공구의 형태를 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 이 시스템은 공구 윤곽을 확인하여 이를 공구 등급 1, 2, 또는 3 등으로 지정합니다. 이렇게 정해진 등급을 컨트롤러에 전달하면 컨트롤러는 등급 2 및 3 공구에 대해 사용 허가를 내립니다. 위험성 분석 결과를 기준으로 정의된 전환점도 모니터링됩니다.

고객을 위한 중요 정보: PSENvip(PSS 4000의 기본 및 생산 버전)에 대한 파라미터를 안전 관련 오류 없이 올바르게 설정하는 경우, 이는 장비 및 제품 안전법에 따른 중대한 변경에 해당되지 않으며 최소 수준의 인증 관련 작업만 하면 됩니다.

자세한 정보는 용어 사전(Lexicon)의 "중대한 변경" 항목을 참조하십시오.

프레스 브레이크 및 프레스 개조를 위한 완벽한 솔루션

카메라 기반 보호 시스템 특수 목적 프레스를 위한 PSENvip Long Range

Long-Range 버전 PSENvip R LR은 프레스 브레이크를 위한 최초이자 유일한 보호 시스템으로서, 최대 18 m 거리까지 보호가 가능합니다. 이 시스템은 탠덤 프레스와 같은 특수 목적 프레스의 모니터링에 이상적입니다. PSENvip R LR은 기존 프레스에 단시간에 쉽게 설치할 수 있습니다. 투광부는 기존의 것을 사용하고 수광부만 교체하면 됩니다. 한 대의 보호 시스템으로 탠덤 프레스를 모니터링합니다. 이동식 보호 시스템과 라이트 커튼을 결합할 필요가 없습니다!

Long-Range 버전을 사용하면 핫플러깅(전원을 켠 상태로 장착 가능한) 보호 시스템이 됩니다. 두 개의 프레스 브레이크를 나란히 둘 경우, 중앙에서 수광부와 투광부를 제거할 수 있습니다. 기기 1의 수광부는 기기2의 투광부와 연동되므로 기기를 껐다가 다시 시작할 필요가 없습니다! PSENvip R LR 버전으로 불필요한 가동 중단 시간이 줄어듭니다. 나아가 PSENvip Long-Range 버전은 높은 내충격성을 갖고 있어 안심하고 사용할 수 있습니다.

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip LR

안전 보호 시스템의 산업 내 용도

필츠 제품군: 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip

보호 시스템 PSENvip

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip에는 다양한 유형이 있습니다. 이 제품은 안전성과 생산성에 특히 주안점을 두었습니다.

보호 시스템용 부속품

Pilz는 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip의 다양한 부속품을 제공하고 있습니다.
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334