로터리 엔코더 PSENenco

표준형 로터리 엔코더 - 안전 보장

로터리 엔코더 PSENenco

로터리 엔코더 PSENenco위치 및 속도를 파악하는데 사용됩니다. 이 로터리 엔코더는 첫 번째 확장 단계에서 절대형 엔코더로 이용할 수 있으며, 이것은 자동화 시스템 PSS 4000에서 쓰입니다. 다양한 절대치 위치 값을 제공하여 소프트웨어 블록에서 검증합니다. 센서에 마그네틱 측정 시스템과 광학 측정 시스템이 모두 탑재되어 있습니다. 장치를 한 대만 구매해도 두 가지 장치를 얻게 되는 셈입니다!

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

안전 위치 및 안전 속도 – 장점

  • 속도 및 위치를 안전하게 평가
  • 안전 모니터링 기능을 사용자 소프트웨어에 이전
  • 사용자 프로그램에서 동적 한계값을 모니터링하므로 한계값 모니터링 시 높은 유연성 보장
  • 기계식 로터리 캡 배열을 안전한 전자식 로터리 캠 배열 PSS 4000으로 교체하세요(로터리 엔코더 PSENenco 포함)
안전 위치 및 안전 속도 – 장점

새로운 기능: 새로운 안전 인크리멘탈 엔코더 PSENenco로 안전 기능 모니터링

새로운 안전 인크리멘탈 엔코더 PSENenco

안전한 동작, 안전한 정지 - 새로 추가된 필츠의 안전 인크리멘탈 엔코더 PSENenco를 사용하여 속도, 방향, 가속, 정지 등의 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. 필츠의 안전 릴레이 PNOZs30, 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZ m EF xMM 및 자동화 시스템 PSS 4000용 전자 모듈 PSSu K F EI CV의 조합으로 완벽한 원스톱 안전 솔루션을 구현할 수 있습니다. 기계를 효율적으로 안전하게 가동하는 데 있어 이보다 중요한 것은 없습니다.

한 눈에 보는 장점:

  • 모든 필츠 컨트롤러(PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV)와의 결합을 통해 SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI, SSM 등의 작동 모드 지원
  • 전체 솔루션에서 SIL2/PLd에 따른 안전 위치 및 SIL3/PLe에 따른 안전 속도 유지
  • 정현파 신호(HTL)와 아날로그 sin-/cos 신호 및 중공축과 중실축 사이에서 선택
  • 높은 해상도가 빠른 반응 시간 및 정밀 측정 보장
  • 모션 및 위치 모니터링을 위한 총체적 원스톱 안전 솔루션
  • 단순하고 빠른 구현
  • 확장 가능한 평가 시스템이 뛰어난 유연성 제공

로터리 엔코더의 기술적 특징

로터리 엔코더의 기술적 특징
  • 하나의 하우징에 두 개의 엔코더 공존
  • 복합형, 2채널(광학 1개, 마그네틱 1개)
  • SSI 인터페이스 2개
  • 자동화 시스템 PSS 4000에서 사용 시 SIL CL 3 및 PL e 등급 만족

로터리 엔코더 PSENenco의 적용 분야

로터리 엔코더 PSENenco는 무엇보다도 기계식 프레스 이용 분야에서 가장 널리 쓰입니다. 이 "안전한 전자식 로터리 캠 배열" 솔루션은 기존의 기계식 로터리 캠 배열을 완벽히 대체하는 제품입니다. 로터리 엔코더 PSENenco를 제어 시스템 PSSuniversal PLC와 조합하고 상응하는 소프트웨어 블록을 사용하여 SIL 3 등급에 부합합니다. 로터리 엔코더의 다른 적용 분야에는 안전 위치를 감지해야 하는 곳이라면 어디든 포함됩니다.

로터리 엔코더 PSENenco의 적용 분야

로터리 엔코더의 산업체 사용 사례

제품 범위: 로터리 엔코더 PSENenco

PSENenco 로터리 인코더

PSENenco는 표준형 로터리 인코더입니다. 제어 시스템 PSSuniversal PLC와 이에 상응하는 소프트웨어 블록과 함께 조합하여 사용하면 SIL 3 및 PL e 등급에 맞출 수 있습니다.
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334