SCADA 시각화

플랜트와 기계류의 시각화

플랜트와 기계류의 시각화

플랜트나 기계류를 높은 감시 수준에서 운영하고 모니터링하십시오!

SCADA 소프트웨어 패키지는 PMIopen 및 PMIcontrol 운영자 조작반에서 이용할 수 있으며, 복잡한 시각화 작업에 대해 분야를 넘나드는 솔루션을 제공합니다.

기계를 간단하고 빠르고 편리하게 작동할 수 있습니다.
설정된 모든 데이터를 전송할 수 있으므로 완전한 SCADA 시스템으로 업그레이드하는 경우에도 데이터가 손실될 위험이 없습니다. Zenon Operator Dev 1024(설정용)와 Zenon Operator RT PMI(런타임)을 사용해야 하며, 이들 도구는 다운로드할 수 있습니다.

장점

  • 폭넓은 기능과 자세한 안내로 간편하고 빠르게 프로젝트 기획
  • 명확하고 체계적인 안내 덕분에 운영자가 상황을 신속하게 이해 가능
  • 뛰어난 가독성, 음성 지원 및 간단한 기호로 신속한 고장처리
SCADA 시각화

SCADA 시각화 기능

SCADA 시각화 기능
  • 다국어로 이루어진 편집기 및 런타임
  • 기호 라이브러리
  • 기호를 사용한 주소 지정
  • PC 시뮬레이션
  • 레시피 관리
  • 알람 관리 및 발생순 이벤트 목록
  • 비밀번호 보호
  • 온라인에서 언어 변경

프로젝트 기획 및 시운전을 위한 기능 모음

온라인 언어 전환: 설치 시 비용이 절감됩니다! 일련의 사용자가 처음부터 여러 언어로 프로젝트를 생성할 수 있습니다. 그러면 운전 시 운영 언어를 쉽게 전환할 수 있습니다. 프로젝트 기획 시 외국어 문자열을 미리 점검할 수 있습니다(예: 문자열 길이). 유니코드를 지원합니다.

비밀번호 보호: PMI 도구를 이용하여 사용자별로 정의 가능한 개별 액세스 인증을 설정할 수 있습니다. 유연한 비밀번호 계층을 이용하여 액세스 인증을 명확하게 정의하고 인증 절차를 수립할 수 있습니다.

객체 라이브러리: 정적 및 동적 요소를 위한 객체 라이브러리를 이용하여 프로젝트를 빠르고 효율적으로 기획할 수 있어 시간과 비용이 절감됩니다. 클릭 몇 번만 하면 끝입니다!

오프라인 시뮬레이션: 시뮬레이션을 통해 모든 기능을 사전에 테스트할 수 있습니다. 이렇게 하면 설정 및 시운전 비용이 절감됩니다.

다양한 PLC에 연결 가능: PMI 도구로 운영자 조작반 PMI를 다양한 PLC에 연결할 수 있습니다. 모든 표준 PLC 제조업체에 대한 드라이버 모음을 제공합니다. 예를 들어 Modbus(TCP)를 사용하여 운영자 조작반 PMI를 연결할 수 있습니다. Siemens 및 Allen Bradley 시스템에 연결하기 위한 드라이버도 있습니다.

프로젝트 기획 및 시운전을 위한 기능 모음

필츠 제품 범위: PMI 소프트웨어

zenon

Zenon - 플랜트와 기계류의 구성 및 시운전을 위한 시각화 소프트웨어입니다. 여기에서 라이선스를 포함한 편집기를 확인하실 수 있습니다.

zenon 라이선스

여기에서 PC 프로젝트용 라이선스를 비롯하여 Windows CE 및 최대 1024개 태그용 런타임을 확인하실 수 있습니다.
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334